M2 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 座金(ガス抜き溝つき) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂ワッシャ(PEEK) | ||
| 品番 | SVSS-M2 | SWAS-2-VF | SNSS-M2-BK | SPE-M2-F | SPE-M2-P | SPE-M2-N | SPE-2-W | ||
| 特長 | スタンダード | スタンダード | 反射防止 耐蝕 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
||
| 価格(税別) | 3,990円~ | 1,000円~ | 1,330円~ | 860円~ | 860円~ | 1,040円~ | 380円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | ||
| 表面処理 | - | - | ステンレスブラック | - | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SVSS-M2-10 SVSS-M2-3 SVSS-M2-4 SVSS-M2-5 SVSS-M2-6 SVSS-M2-8 | SWAS-2-VF | SNSS-M2-3-BK SNSS-M2-4-BK SNSS-M2-5-BK SNSS-M2-6-BK | SPE-M2-10-F SPE-M2-4-F SPE-M2-5-F SPE-M2-6-F SPE-M2-8-F | SPE-M2-10-P SPE-M2-12-P SPE-M2-4-P SPE-M2-5-P SPE-M2-6-P SPE-M2-8-P | SPE-M2-N | SPE-2-W |