18 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)18
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 樹脂六角支柱(PEEK) |
| 品番 | SVSS-M3-18 | SVSS-M4-18 | SVSS-M5-18 | SVSS-M6-18 | SVSS-M3-18-PC | SVSS-M4-18-PC | SVSS-M5-18-PC | SVSS-M6-18-PC | SPE-M3-18-HB |
| 特長 | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | 低アウトガス | 低アウトガス | 低アウトガス | 低アウトガス | 両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
| 価格(税別) | 6,800円~ | 7,240円~ | 3,810円~ | 4,080円~ | 7,660円~ | 8,100円~ | 4,300円~ | 5,100円~ | 2,250円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | PEEK |
| ねじの呼び | M3 | M4 | M5 | M6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M3 |
| ねじ長さ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂六角支柱(PEEK) | 樹脂六角支柱(PEEK) | ||||||
| 品番 | SPE-M4-18-HB | SPE-M5-18-HB | SPE-M6-18-HB | ||||||
| 特長 | 両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
両側めねじ 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 2,700円~ | 3,000円~ | 4,040円~ | ||||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | ||||||
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | ||||||
| ねじ長さ | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |