真空 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- 特長・機能を選ぶ真空
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき) | カバーキャップ | |||||||
| 品番 | SSC-SVSS | SCAP-AL | |||||||
| 特長 | 脱落防止・紛失防止 | 低アウトガス 耐蝕 |
|||||||
| 価格(税別) | 290円~ | 510円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | A5056 | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M5 ~ M16 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SSC-SVSS-M3 SSC-SVSS-M4 SSC-SVSS-M5 SSC-SVSS-M6 SSC-SVSS-M8 | SCAP-10-AL SCAP-3-AL SCAP-4-AL SCAP-5-AL SCAP-6-AL SCAP-8-AL |
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)