M1.7 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.7
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) | ||||||||
| 品番 | SPE-M1.7-P | ||||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
||||||||
| 価格(税別) | 860円~ | ||||||||
| 材質 | PEEK | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M1.7 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPE-M1.7-4-P |