60 低アウトガス

アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。

アウトガス

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)60
写真 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)
品名 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)
品番 SVSS-M8-60 SVSS-M10-60 SVSS-M12-60 SVSS-M8-60-PC SVSS-M10-60-PC SVSS-M12-60-PC SPE-M4-60-C-FT SPE-M5-60-C-FT SPE-M6-60-C-FT
特長 スタンダード スタンダード スタンダード 低アウトガス 低アウトガス 低アウトガス 低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
全ねじ
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
全ねじ
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
全ねじ
価格(税別) 6,380円~ 6,860円~ 7,150円~ 8,360円~ 10,700円~ 12,000円~ 1,550円~ 1,830円~ 2,270円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) PEEK PEEK PEEK
ねじの呼び M8 M10 M12 M8 M10 M12 M4 M5 M6
ねじ長さ 60 60 60 60 60 60 60 60 60
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低アウトガスを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)