寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M2-N | M2 | 0.4 | 4 | 1.6 | 20 | 0.02 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M2.6-N | M2.6 | 0.45 | 5 | 2 | 20 | 0.038 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 20 | 0.057 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 20 | 0.13 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 20 | 0.2 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0.4 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 5 | 0.91 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 8 | 5 | 1.9 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-N | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性