• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

フランジ付き六角穴付きボルト

Flanged Socket Head Cap Screws

SFSS

  • 簡単作業

形状図

SFSSフランジ付き六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFSS-M4-6 M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 20 1.5 900 990 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-8 M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 20 1.7 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-10 M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 20 1.8 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-12 M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 20 2 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M4-16 M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 20 2.2 960 1,056 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFSS-M4-20 M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 20 2.6 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-8 M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 20 2.9 1,060 1,166 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFSS-M5-10 M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 20 3.2 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-12 M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 20 3.4 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-16 M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 20 3.9 1,200 1,320 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFSS-M5-20 M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 20 4.4 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M5-25 M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 20 5.2 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-10 M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 4.9 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-12 M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 5.3 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-16 M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 6 1,340 1,474 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFSS-M6-20 M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 6.6 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M6-25 M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 20 7.5 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-12 M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 11 1,340 1,474 CAD カート カート 実働5日目出荷
SFSS-M8-16 M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 13 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-20 M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 14 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-25 M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 15 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SFSS-M8-30 M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 17 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります