寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFCS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.34 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.38 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.46 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.54 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.62 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.78 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.94 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 0.99 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 1.1 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 1.3 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 1.5 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 1.8 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 2.2 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 8.96 | 2.48 | 2.5 | 20 | 20 | 2.5 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 1.8 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 2.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 2.7 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 3.1 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 3.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 11.2 | 3.1 | 3 | 全ねじ | 20 | 4.3 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 11.2 | 3.1 | 3 | 22 | 20 | 4.8 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 3.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 3.5 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 4.1 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 4.8 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 5.5 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 6.3 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 7.1 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 13.44 | 3.72 | 4 | 全ねじ | 20 | 7.9 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 7.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 8.3 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 9.5 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 11 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 12 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 14 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 15 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 17 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNFCS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 18 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFCS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50以上 |
特長
- JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。