• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

座金組込み六角穴付きボルト

Socket Head Cap Screw with Captive Washer(SEMS)

SNSQS

  • 簡単作業

形状図

SNSQS座金組込み六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t T
(約)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSQS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.888 310 341 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.9 310 341 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 0.95 310 341 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 1.1 310 341 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 1.2 310 341 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 7 3 2.5 0.5 0.7 10 1.3 310 341 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-6 M4 0.7 6 7 9 4 3 0.8 1 10 1.8 360 396 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-8 M4 0.7 8 7 9 4 3 0.8 1 10 2.1 360 396 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-10 M4 0.7 10 7 9 4 3 0.8 1 10 2.2 360 396 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-12 M4 0.7 12 7 9 4 3 0.8 1 10 2.4 360 396 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-16 M4 0.7 16 7 9 4 3 0.8 1 10 2.7 360 396 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-20 M4 0.7 20 7 9 4 3 0.8 1 10 2.9 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-25 M4 0.7 25 7 9 4 3 0.8 1 10 3.495 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-30 M4 0.7 30 7 9 4 3 0.8 1 10 4 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M4-35 M4 0.7 35 7 9 4 3 0.8 1 10 4.1 500 550 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 10 5 4 1 1.3 10 3.7 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 10 5 4 1 1.3 10 3.8 390 429 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 10 5 4 1 1.3 10 4 410 451 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 10 5 4 1 1.3 10 4.5 430 473 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 10 5 4 1 1.3 10 5 480 528 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-25 M5 0.8 25 8.5 10 5 4 1 1.3 10 5.6 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-30 M5 0.8 30 8.5 10 5 4 1 1.3 10 6.797 510 561 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-35 M5 0.8 35 8.5 10 5 4 1 1.3 10 7.6 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M5-40 M5 0.8 40 8.5 10 5 4 1 1.3 10 8.3 710 781 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-10 M6 1 10 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 6.5 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-12 M6 1 12 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 6.7 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-16 M6 1 16 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 7.4 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-20 M6 1 20 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 8.1 690 759 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-25 M6 1 25 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 9.1 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-30 M6 1 30 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 11 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-35 M6 1 35 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 12 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-40 M6 1 40 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 13 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNSQS-M6-45 M6 1 45 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 14 1,080 1,188 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSQS-M6-50 M6 1 50 10 12.5 6 5 1.6 1.5 10 15 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSQS
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-70
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

特長

  • ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります