寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.12 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.13 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.15 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.16 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-15-C | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.19 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-20-C | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.23 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-25-C | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 20 | 0.27 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.25 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.28 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.3 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.33 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.38 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.44 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-C | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.53 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-30-C | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 20 | 0.61 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-6-C | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.37 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.41 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.45 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.49 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-C | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.58 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.67 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.8 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.93 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.78 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.85 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-15-C | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.96 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.1 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.3 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.4 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-35-C | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.7 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.8 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-10-C | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.8 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-12-C | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.9 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M8-15-C | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 2 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.2 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-C | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.5 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-C | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.8 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-35-C | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 3.3 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-40-C | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 5 | 3.5 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M10-15-C | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 5256 | 7.9 | 1 | 3.5 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-20-C | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5256 | 7.9 | 1 | 3.9 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-25-C | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5256 | 7.9 | 1 | 4.4 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-30-C | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5256 | 7.9 | 1 | 4.8 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-35-C | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5256 | 7.9 | 1 | 5.2 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SPE-M10-40-C | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5256 | 7.9 | 1 | 5.6 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SPE-M12-20-C | M12 | 1.75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 7650 | 13.64 | 1 | 5.5 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-25-C | M12 | 1.75 | 25 | 18 | 12 | 10 | 7650 | 13.64 | 1 | 6.1 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SPE-M12-30-C | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 7650 | 13.64 | 1 | 6.7 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SPE-M12-35-C | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 7650 | 13.64 | 1 | 7.3 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | - | 実働5日目出荷 |
| SPE-M12-40-C | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 7650 | 13.64 | 1 | 8.0 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | - | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-C | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角穴付きボルト。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性