• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - Cleanroom Washed & Packaged

SSHS-UCL

  • スペース
  • クリーン
  • 装飾

形状図

SSHS-UCL六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M2-4-UCL M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 10 0.11 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-5-UCL M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 10 0.13 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-6-UCL M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 10 0.15 1,210 1,331 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M2-8-UCL M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 10 0.19 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-10-UCL M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 10 0.23 1,290 1,419 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-12-UCL M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 10 0.29 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-4-UCL M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 10 0.23 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-5-UCL M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 10 0.26 1,210 1,331 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M2.5-6-UCL M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 10 0.29 1,210 1,331 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M2.5-8-UCL M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 10 0.35 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-10-UCL M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 10 0.41 1,290 1,419 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-12-UCL M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 10 0.47 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-4-UCL M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 10 0.36 2,060 2,266 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-5-UCL M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 10 0.4 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-6-UCL M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 10 0.44 1,310 1,441 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-8-UCL M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 10 0.53 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-10-UCL M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 10 0.61 1,380 1,518 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M3-12-UCL M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 10 0.69 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-6-UCL M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 10 0.89 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-8-UCL M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 10 1 970 1,067 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-10-UCL M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 10 1.2 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-12-UCL M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 10 1.3 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-16-UCL M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 10 1.6 1,090 1,199 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-6-UCL M5 0.8 6 9 1.5 3 3 10 0.73 1,330 1,463 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-8-UCL M5 0.8 8 9 1.5 3 3 10 0.98 1,110 1,221 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-10-UCL M5 0.8 10 9 1.5 3 3 10 1.2 1,110 1,221 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-12-UCL M5 0.8 12 9 1.5 3 3 10 1.5 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-16-UCL M5 0.8 16 9 1.5 3 3 10 2 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-20-UCL M5 0.8 20 9 1.5 3 3 10 2.5 1,150 1,265 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M5-25-UCL M5 0.8 25 9 1.5 3 3 10 3.3 1,960 2,156 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-6-UCL M6 1 6 10 1.5 3 4 10 1.2 1,790 1,969 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-8-UCL M6 1 8 10 1.5 3 4 10 1.6 1,150 1,265 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-10-UCL M6 1 10 10 1.5 3 4 10 1.9 1,160 1,276 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-12-UCL M6 1 12 10 1.5 3 4 10 2.3 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-16-UCL M6 1 16 10 1.5 3 4 10 3 1,230 1,353 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSHS-M6-20-UCL M6 1 20 10 1.5 3 4 10 3.8 1,290 1,419 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-25-UCL M6 1 25 10 1.5 3 4 10 4.8 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-30-UCL M6 1 30 10 1.5 3 4 10 5.5 1,570 1,727 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長

  • SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
  • SUS316L製のSSHL-UCLがあります。

SSHS-UCL六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

SSHL-UCLSSHS-UCLと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります