• 特殊ねじ
  • 特殊表面処理ねじ・ボルト

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile and Nylon Patch

SSH-EL-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SSH-EL-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t s L2 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M2-4-EL-ALK M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.24 10 0.14 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-5-EL-ALK M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.24 10 0.16 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-6-EL-ALK M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.24 10 0.18 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-8-EL-ALK M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.24 10 0.22 1,140 1,254 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M2-10-EL-ALK M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.24 10 0.26 1,160 1,276 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M2-12-EL-ALK M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.8 1.6 0.24 10 0.32 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-4-EL-ALK M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.4 10 0.25 1,410 1,551 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M2.5-5-EL-ALK M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.4 10 0.28 1,130 1,243 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M2.5-6-EL-ALK M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.4 10 0.31 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-8-EL-ALK M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.4 10 0.37 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-10-EL-ALK M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.4 10 0.43 1,170 1,287 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M2.5-12-EL-ALK M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.9 2 0.4 10 0.49 1,180 1,298 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M3-4-EL-ALK M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.7 10 0.39 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-5-EL-ALK M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.7 10 0.43 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-6-EL-ALK M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.7 10 0.47 770 847 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-8-EL-ALK M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.7 10 0.56 840 924 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-10-EL-ALK M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.7 10 0.64 860 946 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-12-EL-ALK M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 1 2.5 0.7 10 0.72 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-6-EL-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1.7 10 0.93 810 891 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-8-EL-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1.7 10 1 830 913 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-10-EL-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1.7 10 1.2 860 946 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-12-EL-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1.7 10 1.3 930 1,023 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-16-EL-ALK M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1.7 10 1.6 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-20-EL-ALK M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.4 3.3 1.7 10 1.9 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-6-EL-ALK M5 0.8 6 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.1 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-8-EL-ALK M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.4 880 968 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-10-EL-ALK M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.6 900 990 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-12-EL-ALK M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 1.9 930 1,023 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-16-EL-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 2.4 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-20-EL-ALK M5 0.8 20 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 2.9 1,110 1,221 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M5-25-EL-ALK M5 0.8 25 9 1.5 3 3 1.6 4.2 4.2 10 3.5 1,310 1,441 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-6-EL-ALK M6 1 6 10 1.5 3 4 0 5 6.3 10 1.5 1,230 1,353 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M6-8-EL-ALK M6 1 8 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 1.9 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-10-EL-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 2.2 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-12-EL-ALK M6 1 12 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 2.6 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-16-EL-ALK M6 1 16 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 3.3 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-20-EL-ALK M6 1 20 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 4.1 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-25-EL-ALK M6 1 25 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 5.1 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-30-EL-ALK M6 1 30 10 1.5 3 4 2 5 6.3 10 5.8 1,500 1,650 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M8-8-EL-ALK M8 1.25 8 13 1.5 4 5 0 6.7 14 10 3.3 1,750 1,925 CAD カート カート 実働5日目出荷
SSH-M8-10-EL-ALK M8 1.25 10 13 1.5 4 5 2.5 6.7 14 10 3.9 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-12-EL-ALK M8 1.25 12 13 1.5 4 5 2.5 6.7 14 10 4.5 1,480 1,628 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-16-EL-ALK M8 1.25 16 13 1.5 4 5 2.5 6.7 14 10 5.7 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-20-EL-ALK M8 1.25 20 13 1.5 4 5 2.5 6.7 14 10 7 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-25-EL-ALK M8 1.25 25 13 1.5 4 5 2.5 6.7 14 10 8.6 1,770 1,947 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-30-EL-ALK M8 1.25 30 13 1.5 4 5 2.5 6.7 14 10 10 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH-EL-ALK
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2-M8)
4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊表面処理ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

頭部形状を選ぶ

特殊表面処理ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります