寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.65 | SRGB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.43 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | SRGB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.7 | 1.65 | SRGB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.6 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.7 | 1.65 | SRGB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.68 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.7 | 1.65 | SRGB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.85 | 790 | 869 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.7 | 1.65 | SRGB-3 | SRD-6.35 | 10 | 1 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.88 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.2 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.3 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.6 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.7 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7.6 | 2.2 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 3.4 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.1 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.4 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.4 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.9 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4.6 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 9.5 | 2.75 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 5.7 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.2 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.5 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4.2 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4.9 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 5.7 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 6.6 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 8.3 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10.5 | 3.3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 10 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 4.4 | SRGB-8 | SRD-6.35 | 5 | 8.2 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 4.4 | SRGB-8 | SRD-6.35 | 5 | 9.4 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 4.4 | SRGB-8 | SRD-6.35 | 5 | 11 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 4.4 | SRGB-8 | SRD-6.35 | 5 | 13 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 4.4 | SRGB-8 | SRD-6.35 | 5 | 16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 4.4 | SRGB-8 | SRD-6.35 | 5 | 19 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRGS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。装飾用にも適しています。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。