• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRHS/六角穴付きボタンボルト(ピンつき)

Socket Head Cap Screws with Hexalobular Socket and Pin

  • いたずら防止

形状図

SRHS六角穴付きボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRHS-M3-6 M3 0.5 6 5.7 1.65 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 20 0.48 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M3-8 M3 0.5 8 5.7 1.65 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 20 0.57 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M3-10 M3 0.5 10 5.7 1.65 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 20 0.65 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M3-12 M3 0.5 12 5.7 1.65 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 20 0.73 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M3-16 M3 0.5 16 5.7 1.65 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 20 0.93 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M4-6 M4 0.7 6 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 SRHB-2.5 SRD-6.35 20 1.1 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M4-8 M4 0.7 8 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 SRHB-2.5 SRD-6.35 20 1.2 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M4-10 M4 0.7 10 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 SRHB-2.5 SRD-6.35 20 1.4 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M4-12 M4 0.7 12 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 SRHB-2.5 SRD-6.35 20 1.5 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M4-16 M4 0.7 16 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 SRHB-2.5 SRD-6.35 20 1.8 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M4-20 M4 0.7 20 7.6 2.2 2.5 SRH-2.5 SRHB-2.5 SRD-6.35 20 2.2 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M5-8 M5 0.8 8 9.5 2.75 3 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 20 1.8 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M5-10 M5 0.8 10 9.5 2.75 3 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 20 2 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M5-12 M5 0.8 12 9.5 2.75 3 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 20 2.3 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M5-16 M5 0.8 16 9.5 2.75 3 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 20 2.8 1,360 1,496 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M5-20 M5 0.8 20 9.5 2.75 3 SRH-3 SRHB-3 SRD-6.35 20 3.3 1,460 1,606 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M6-10 M6 1 10 10.5 3.3 4 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 3.3 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M6-12 M6 1 12 10.5 3.3 4 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 3.6 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M6-16 M6 1 16 10.5 3.3 4 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 4.3 810 891 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M6-20 M6 1 20 10.5 3.3 4 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 5.1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SRHS-M6-25 M6 1 25 10.5 3.3 4 SRH-4 SRHB-4 SRD-6.35 10 6.1 1,010 1,111 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRHS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • 六角穴の中央にピンのついたボタンボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

専用レンチSRHがあります。SRH

SRHS六角穴付きボタンボルト(ピンつき)

適用ビットSRHBがあります。SRHB

SRHS六角穴付きボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRHS六角穴付きボタンボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります