M8 チタンねじ(チタンボルト)
チタンねじ(チタンボルト)とは
チタンねじ(チタンボルト)とは、材質がチタンでできているねじで、軽量、非磁性、耐蝕性にすぐれているといった特長があります。
非磁性が求められる半導体製造装置や電子顕微鏡などの精密機器に使われることがあります。
関連記事:チタンの特性
NBKではチタンねじの他に、チタン材質のナット・座金・六角レンチも取りそろえております。
まずは利用したいチタンねじを特長や形状などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
チタンねじ(チタンボルト)をねじの呼びから選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | ||
| 品番 | SNSTG-M8 | SHNT-M8 | SHNT-M8-F | SWUT-M8 | SWAT-8-F | SWAT-8-S | SSC-SNSTG-M8 | ||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
||
| 価格(税別) | 2,070円~ | 360円~ | 590円~ | 1,150円~ | 170円~ | 150円~ | 3,000円~ | ||
| 材質 | 64チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | ||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SNSTG-M8-16 SNSTG-M8-20 SNSTG-M8-25 SNSTG-M8-30 SNSTG-M8-35 SNSTG-M8-40 SNSTG-M8-45 SNSTG-M8-50 | SHNT-M8 | SHNT-M8-F | SWUT-M8 | SWAT-8-F | SWAT-8-S | SSC-SNSTG-M8-16 SSC-SNSTG-M8-20 SSC-SNSTG-M8-25 SSC-SNSTG-M8-30 SSC-SNSTG-M8-35 SSC-SNSTG-M8-40 |