100 真空装置用ねじ
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)100
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SHVAS-M5-100 | SHVAS-M6-100 | SHVAS-M8-100 | ||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
||||||
| 価格(税別) | 1,030円~ | 1,350円~ | 1,710円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M6 | M8 | ||||||
| ねじ長さ | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |