M8 真空装置用ねじ・ボルト
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | カバーキャップ |
| 品番 | SCSS-M8-20-VR | SCSS-M8-25-VR | SCSS-M8-30-VR | SCSS-M8-10-VF | SCSS-M8-12-VF | SCSS-M8-20-VF | SCSS-M8-25-VF | SCSS-M8-30-VF | SCAP-5-AL |
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
低アウトガス 耐蝕 |
| 価格(税別) | 960円~ | 1,040円~ | 1,080円~ | 960円~ | 960円~ | 1,070円~ | 1,130円~ | 1,170円~ | 510円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | A5056 |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M8-20-VR | SCSS-M8-25-VR | SCSS-M8-30-VR | SCSS-M8-10-VF | SCSS-M8-12-VF | SCSS-M8-20-VF | SCSS-M8-25-VF | SCSS-M8-30-VF | SCAP-5-AL |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | フランジ付き六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | ||||||
| 品番 | SSC-M8-RY | SFSS-M8-UCL | SSC-M8-UCL | ||||||
| 特長 | 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
フランジ付き クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
||||||
| 価格(税別) | 830円~ | 1,800円~ | 300円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | 低温黒色クロム処理 | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSC-M8-16-RY SSC-M8-20-RY SSC-M8-25-RY SSC-M8-30-RY SSC-M8-35-RY SSC-M8-40-RY | SFSS-M8-12-UCL SFSS-M8-16-UCL SFSS-M8-20-UCL SFSS-M8-25-UCL SFSS-M8-30-UCL | SSC-M8-10-UCL SSC-M8-12-UCL SSC-M8-16-UCL SSC-M8-20-UCL SSC-M8-25-UCL SSC-M8-30-UCL SSC-M8-35-UCL SSC-M8-40-UCL SSC-M8-8-UCL |