SUS304 真空装置用ねじ・ボルト
選定条件
- 材質2SUS304
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金(ガス抜き溝つき) | 座金(ガス抜き溝つき) | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SWAS-VF | SWAS-VF-PC | SHVAS | ||||||
| 特長 | スタンダード | 低アウトガス | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
||||||
| 価格(税別) | 320円~ | 590円~ | 740円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SWAS-10-VF SWAS-12-VF SWAS-2.5-VF SWAS-2-VF SWAS-3-VF SWAS-4-VF SWAS-5-VF SWAS-6-VF SWAS-8-VF | SWAS-10-VF-PC SWAS-12-VF-PC SWAS-3-VF-PC SWAS-4-VF-PC SWAS-5-VF-PC SWAS-6-VF-PC SWAS-8-VF-PC | SHVAS-M3 SHVAS-M4 SHVAS-M5 SHVAS-M6 SHVAS-M8 |