2 真空装置用ねじ・ボルト
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)2
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SVSS-1/4-20-2 | ||||||||
| 特長 | 六角穴付きボルト(インチねじ) | ||||||||
| 価格(税別) | 9,170円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304相当 | ||||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 2" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-15 9:45)