M2.6 真空装置用ねじ・ボルト
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SVFS-M2.6 | ||||||||
| 特長 | 皿小ねじ 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 3,870円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M2.6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVFS-M2.6-10 SVFS-M2.6-4 SVFS-M2.6-5 SVFS-M2.6-6 SVFS-M2.6-8 |