80 真空装置用ねじ

真空装置の真空引きをサポートするための特殊なねじです。通常のねじとは異なり、ガス抜き穴やガス抜き用溝が付いています。
これらの機能により、ねじ穴やキリ穴に溜まったガスを効率的に排出することができます。
また、NBKの真空装置用ねじのガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しており、使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
頭部形状・材質・サイズも種類が豊富で、様々な用途に対応できます。



選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)80
写真 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品名 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき) 六角支柱(ガス抜き穴つき)
品番 SHVAS-M4-80 SHVAS-M5-80 SHVAS-M6-80 SHVAS-M8-80
特長 ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
ステンレス製
片側おねじ・片側めねじ
価格(税別) 890円~ 1,000円~ 1,260円~ 1,550円~
材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
ねじの呼び M4 M5 M6 M8
ねじ長さ 80 80 80 80
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
真空装置用ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)