寸法・CAD・価格
| 品番 | 使用ボールローラ品番 | ボールローラ1個あたりの耐荷重 (N) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAPS-200-N | BRUPS-24-N | 69 | 566 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| BRAPS-400-N | BRUPS-24-N | 69 | 1139 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRAPS-600-N | BRUPS-24-N | 69 | 1717 | 37,200 | 40,920 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
特長
- アルミ製フレームにBRUPS(圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
- ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
- BRAPS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUPS-Sを使用。
- BRAPS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
材質・仕上げ
| BRAPS-N | |
|---|---|
| フレーム | A6063 アルマイト処理 |
| ボールローラ本体 | SUS304 |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |