• ボールローラ

ボールローラ(六角ボルトタイプ)

Ball Roller / Hexagon Head Bolt Type

BRUHS-N

形状図

BRUHS-Nボールローラ(六角ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 s Db B 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BRUHS-5-N 6 M5 0.8 6 5 1.1 4 8 2.4 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
BRUHS-6-N 7 M6 1 8 6 1.2 4.76 10 4.4 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
BRUHS-8-N 27 M8 1.25 10 7 1.5 5.56 13 9.4 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
BRUHS-10-N 34 M10 1.5 12 10 2.5 8.73 17 21 1,510 1,661 CAD カート 実働5日目出荷
BRUHS-12-N 55 M12 1.75 15 11 3.5 10.32 19 32 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
BRUHS-16-N 69 M16 2 20 15 5.3 15.87 24 70 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
BRUHS-20-N 82 M20 2.5 25 18 6.3 19.05 30 134 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
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
特長

  • 六角ボルトタイプの上向き用ボールローラ。スパナで取りつけ・取りはずしできます。
  • 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUHP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUHN-N BRUHP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
  • BRUHSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。

材質・仕上げ

BRUHS-N
本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

  • BRUHSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUHN-N BRUHP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

始動摩擦係数測定

ボールローラ3個に最大耐荷重の重量物(SS400、表面研磨)を載荷し、プッシュゲージで重量物が動き出す力を計測し、始動摩擦係数μを算出しました。

BRUHS-Nボールローラ(六角ボルトタイプ)

品番 始動摩擦
係数μ
BRUHS-S(本体・メインボール:ステンレス) 0.03
BRUHS-N(本体:ステンレス/メインボール:ポリアセタール) 0.04
BRUHN-N(本体・メインボール:ポリアセタール) 0.08
BRUHP-P(本体・メインボール:PEEK) 0.08

表中の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ボールローラにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります