5 ロックピン
ロックピンとは
頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る
選定条件
- ピン長さを選ぶ5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールロックピン - ストロークタイプ | ボールロックピン - ストロークタイプ | ボールロックピン - ストロークタイプ | ボールロックピン - ストロークタイプ | |||||
| 品番 | PTBLS-6-5 | PTBLS-8-5 | PTBLS-10-5 | PTBLS-12-5 | |||||
| 特長 | ストロークタイプ | ストロークタイプ | ストロークタイプ | ストロークタイプ | |||||
| 価格(税別) | 12,100円 | 12,700円 | 14,600円 | 15,800円 | |||||
| ピン部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |||||
| ピン径 | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | |||||
| ピン長さ | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
ロックピンの関連商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)