12 ロックピン
ロックピンとは
頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
操作しやすい形状のノブタイプ、リングを倒すことで上部スペースを確保することができるリングタイプ、
ノブに厚みがなく並べて使用する場合にスペースを確保することができるT字ノブタイプなど、さまざまな形状のロックピンがあります。
材質はスティール製・ステンレス製があります。構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
また、ロックピンの紛失防止用アクセサリも取りそろえています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。ロックピンについて詳しく見る
選定条件
- ピン径を選ぶ12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールロックピン - リテーナタイプ | ボールロックピン - リテーナタイプ | ボールロックピン - ストロークタイプ | ボールロックピン - ストロークタイプ | |||||
| 品番 | PRBLS-12 | PFBLS-12 | PTBLS-12-0 | PTBLS-12-5 | |||||
| 特長 | ボタン操作不要 | ボタン操作不要 オールステンレス製 |
ストロークタイプ | ストロークタイプ | |||||
| 価格(税別) | 5,110円~ | 5,610円~ | 15,800円~ | 15,800円~ | |||||
| ピン部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |||||
| ピン径 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | PRBLS-12-20 PRBLS-12-30 PRBLS-12-40 PRBLS-12-50 | PFBLS-12-20 PFBLS-12-30 PFBLS-12-40 PFBLS-12-50 | PTBLS-12-0 | PTBLS-12-5 |
ロックピンの関連商品
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)