• スイッチボックス

スイッチボックス用マグネット

Retaining Magnet for Switch Box

GOMG-ND

GOMG-NDの形状図

GOMG-NDスイッチボックス用マグネット寸法図

品番 吸着力
(N)*1
D H d1 d2 h 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GOMG-ND-31 178 31 6 6 9 3.5 42 4,500 4,950 CAD カート 在庫品

*1:マグネット2個分の吸着力です。
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
GOMG-NDの材質・仕上げ

GOMG-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE(黒)
ホルダ SPCC相当
三価クロメート処理
フランジ付きボタンボルト SUSXM7(SUS304相当)

GOMG-NDの特長

    スイッチボックスGBOXGBOXS用の強力マグネットセット。マグネットはゴムジャケットでカバーされています。
    マグネットのため、機器・装置への取りつけが容易です。
    ゴムジャケットにより、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
    また、取りつけ面の傷つきも防止できます。
    1セットにマグネットJRB-ND-312個、スイッチボックスに固定するためのフランジ付きボタンボルトSFBS-M4-62本が同梱されています。

使用上の注意

取りつけ相手の機器・装置にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。
使用環境や取りつけ相手側の条件によって磁力が低下することがあります。「安全上の注意」、「用語説明」、「取りつけ・メンテナンス」をご参照ください。

取りつけ

①付属のボタンボルトを使い、マグネットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定してください。

GOMG-NDスイッチボックス用マグネット

スイッチボックス底面に4か所、取りつけ用のねじ穴(M4 深さmin.4)が加工されています。

②機器・装置の吸着面に取りつけてください。

GOMG-NDスイッチボックス用マグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スイッチボックスにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります

switchbox-banner