• スイッチボックス

スイッチボックス用ブラケット - フックタイプ

Hook Bracket for Switch Box

GOBR-C

GOBR-Cの形状図

GOBR-Cスイッチボックス用ブラケット - フックタイプ寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GOBR-C 22 1,200 1,320 CAD カート 在庫品

GOBR-Cの材質・仕上げ

GOBR-C
本体 SPCC
カチオン電着塗装(黒)
小頭皿小ねじ スティール
黒色三価クロメート処理

GOBR-Cの特長

  • スイッチボックスGBOXGBOXS用のフックブラケット。
  • フック形状でスイッチボックスを安全柵などにかけることが可能です。
  • ブラケットの取りつけ方向はスイッチボックス底面に加工されたねじ穴により、90°ごとに調整可能です。

GOBR-C

  • 1セットにブラケット1個、スイッチボックスに固定するための小頭皿小ねじ(M4×5)2本が同梱されています。

取りつけ

①付属の皿小ねじを使い、ブラケットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定してください。

GOBR-C

②安全柵などにかけることが可能です。

GOBR-Cスイッチボックス用ブラケット - フックタイプ

ブラケットを2個使用することで横向きにかけることも可能です。

GOBR-Cスイッチボックス用ブラケット - フックタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スイッチボックスにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります

switchbox-banner