• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ

SNSS-FT/六角穴付きボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screw / Full Thread

  • 全ねじ

形状図

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-25-FT M3 0.5 25 5.5 3 2.5 1.6 80 88 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-30-FT M3 0.5 30 5.5 3 2.5 1.9 80 88 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-35-FT M3 0.5 35 5.5 3 2.5 2.1 100 110 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-40-FT M3 0.5 40 5.5 3 2.5 2.4 130 143 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-45-FT M3 0.5 45 5.5 3 2.5 2.6 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M3-50-FT M3 0.5 50 5.5 3 2.5 2.9 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-30-FT M4 0.7 30 7 4 3 3.7 80 88 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-35-FT M4 0.7 35 7 4 3 4.2 90 99 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-40-FT M4 0.7 40 7 4 3 4.7 90 99 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-45-FT M4 0.7 45 7 4 3 5.2 110 121 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-50-FT M4 0.7 50 7 4 3 5.7 110 121 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-55-FT M4 0.7 55 7 4 3 6.2 160 176 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-60-FT M4 0.7 60 7 4 3 6.7 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-65-FT M4 0.7 65 7 4 3 7.2 310 341 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-70-FT M4 0.7 70 7 4 3 7.7 350 385 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-75-FT M4 0.7 75 7 4 3 8.2 380 418 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-80-FT M4 0.7 80 7 4 3 8.7 450 495 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-85-FT M4 0.7 85 7 4 3 9.2 500 550 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-90-FT M4 0.7 90 7 4 3 9.7 590 649 CAD カート 在庫品
SNSS-M4-100-FT M4 0.7 100 7 4 3 11 740 814 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-30-FT M5 0.8 30 8.5 5 4 5.6 90 99 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-35-FT M5 0.8 35 8.5 5 4 6.3 90 99 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-40-FT M5 0.8 40 8.5 5 4 7.1 120 132 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-45-FT M5 0.8 45 8.5 5 4 7.9 130 143 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-50-FT M5 0.8 50 8.5 5 4 8.6 160 176 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-55-FT M5 0.8 55 8.5 5 4 9.4 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-60-FT M5 0.8 60 8.5 5 4 10 220 242 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-65-FT M5 0.8 65 8.5 5 4 11 310 341 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-70-FT M5 0.8 70 8.5 5 4 12 350 385 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-75-FT M5 0.8 75 8.5 5 4 12 420 462 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-80-FT M5 0.8 80 8.5 5 4 13 500 550 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-85-FT M5 0.8 85 8.5 5 4 14 590 649 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-90-FT M5 0.8 90 8.5 5 4 15 650 715 CAD カート 在庫品
SNSS-M5-100-FT M5 0.8 100 8.5 5 4 16 810 891 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-35-FT M6 1 35 10 6 5 9.9 100 110 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-40-FT M6 1 40 10 6 5 11 100 110 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-45-FT M6 1 45 10 6 5 12 120 132 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-50-FT M6 1 50 10 6 5 13 120 132 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-55-FT M6 1 55 10 6 5 14 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-60-FT M6 1 60 10 6 5 15 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-65-FT M6 1 65 10 6 5 17 270 297 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-70-FT M6 1 70 10 6 5 18 310 341 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-75-FT M6 1 75 10 6 5 19 380 418 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-80-FT M6 1 80 10 6 5 20 500 550 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-85-FT M6 1 85 10 6 5 21 590 649 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-90-FT M6 1 90 10 6 5 22 650 715 CAD カート 在庫品
SNSS-M6-100-FT M6 1 100 10 6 5 24 810 891 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-40-FT M8 1.25 40 13 8 6 21 170 187 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-45-FT M8 1.25 45 13 8 6 23 180 198 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-50-FT M8 1.25 50 13 8 6 25 210 231 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-55-FT M8 1.25 55 13 8 6 27 330 363 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-60-FT M8 1.25 60 13 8 6 29 380 418 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-65-FT M8 1.25 65 13 8 6 31 400 440 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-70-FT M8 1.25 70 13 8 6 33 450 495 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-75-FT M8 1.25 75 13 8 6 35 460 506 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-80-FT M8 1.25 80 13 8 6 37 500 550 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-85-FT M8 1.25 85 13 8 6 39 650 715 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-90-FT M8 1.25 90 13 8 6 41 770 847 CAD カート 在庫品
SNSS-M8-100-FT M8 1.25 100 13 8 6 45 860 946 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-45-FT M10 1.5 45 16 10 8 36 380 418 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-50-FT M10 1.5 50 16 10 8 39 390 429 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-55-FT M10 1.5 55 16 10 8 43 420 462 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-60-FT M10 1.5 60 16 10 8 46 420 462 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-65-FT M10 1.5 65 16 10 8 49 500 550 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-70-FT M10 1.5 70 16 10 8 52 540 594 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-75-FT M10 1.5 75 16 10 8 55 700 770 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-80-FT M10 1.5 80 16 10 8 59 700 770 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-85-FT M10 1.5 85 16 10 8 62 810 891 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-90-FT M10 1.5 90 16 10 8 65 810 891 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-100-FT M10 1.5 100 16 10 8 71 810 891 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-110-FT M10 1.5 110 16 10 8 78 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
SNSS-M10-120-FT M10 1.5 120 16 10 8 84 2,540 2,794 CAD カート 在庫品
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
関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-FT
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

長いねじが必要な機器・装置

特長

  • 全ねじタイプの六角穴付きボルト。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります