寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | dc | 十字穴の番号 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCPL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 2 | 2.2 | 2 | 0.61 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 2 | 2.2 | 2 | 0.69 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 2 | 2.2 | 2 | 0.77 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPL-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 2 | 2.2 | 2 | 0.94 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 2.6 | 3 | 2 | 1.3 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPL-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 2.6 | 3 | 2 | 1.5 | 300 | 330 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 2.6 | 3 | 2 | 1.8 | 300 | 330 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 2.6 | 3 | 2 | 2.1 | 300 | 330 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 9 | 3.3 | 3.9 | 2 | 2.7 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPL-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 9 | 3.3 | 3.9 | 2 | 3.1 | 340 | 374 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 9 | 3.3 | 3.9 | 2 | 3.6 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPL-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 9 | 3.3 | 3.9 | 2 | 4.2 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 4.3 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 4.9 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 5.6 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSCPL-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 6.5 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10.5 | 3.9 | 4.6 | 3 | 7.4 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 14 | 5.2 | 6.3 | 3 | 10 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 14 | 5.2 | 6.3 | 3 | 11 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 14 | 5.2 | 6.3 | 3 | 13 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 14 | 5.2 | 6.3 | 3 | 15 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 14 | 5.2 | 6.3 | 3 | 16 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| SSCPL-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 14 | 5.2 | 6.3 | 3 | 18 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSCPL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-50 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCPLのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCPLのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCPLがカバーから抜け落ちることはありません。