• 特殊ねじ
  • 搬送

ボールローラ(丸ボルトタイプ)

Ball Roller / Cap Screw Type

BRUCS-N

  • 搬送

形状図

BRUCS-Nボールローラ(丸ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
s
すべて
2.5
3.5
5.3
6.3

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 s D1 Db P 適用レンチ 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
BRUCS-10-N 34 M10 1.5 12 10 2.5 18.5 8.73 15.4 BRW-10 24 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
BRUCS-12-N 55 M12 1.75 15 11 3.5 22 10.32 18.5 BRW-12 38 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
BRUCS-16-N 69 M16 2 20 15 5.3 27 15.88 24 BRW-16 79 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
BRUCS-20-N 82 M20 2.5 25 18 6.3 33 19.05 29.6 BRW-20 147 3,370 3,707 CAD カート 実働5日目出荷
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
材質・仕上げ

BRUCS-N
本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
  • スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。

使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

専用レンチ

BRUCS-Nボールローラ(丸ボルトタイプ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

搬送を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

表面処理を選ぶ

搬送にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります