寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | L | L1 | s | Db | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUIP-7-P | 7 | 9 | 4 | 1 | 1.5 | 4.76 | 1.5 | 2 | 0.34 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIP-9-P | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6.35 | 2.5 | 5 | 0.63 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUIP-11-P | 11 | 13 | 7 | 1 | 2.5 | 7.94 | 3 | 6 | 1.1 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| BRUIP-13-P | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 9.53 | 3.5 | 8 | 1.8 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
材質・仕上げ
| BRUIP-P | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| メインボール | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- 挿入タイプの上向き用ボールローラ。
- 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
- 固定には接着剤を使用してください。
- ポリアセタール製とPEEK製を標準化。
- BRUIP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
- 下向き・横向きでも使用できます。