M16 六角ボルト
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | ||||||||
| 品番 | SFHL-M16-LH-HP-HD-E | ||||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
||||||||
| 価格(税別) | 11,400円~ | ||||||||
| 材質 | SUS316L | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M16 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SFHL-M16-30-LH-HP-HD-E SFHL-M16-40-LH-HP-HD-E SFHL-M16-50-LH-HP-HD-E SFHL-M16-60-LH-HP-HD-E SFHL-M16-70-LH-HP-HD-E |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)