• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ・ボルト

ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ)

Hexalobular Socket Extra Low Profile Miniature Screw

SNZCXS

  • スペース
  • 微細
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
M1.6
M2
M2.5
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t min. ヘクサロビュラ
穴の番号 No.
最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZCXS-M1.4-2 M1.4 0.3 2 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.024 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-3 M1.4 0.3 3 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.032 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-4 M1.4 0.3 4 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.04 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-5 M1.4 0.3 5 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.048 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-6 M1.4 0.3 6 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.057 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-8 M1.4 0.3 8 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.073 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-10 M1.4 0.3 10 2 0.5 0.25 3 0.07 50 0.09 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-2 M1.6 0.35 2 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.04 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-3 M1.6 0.35 3 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.05 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-4 M1.6 0.35 4 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.06 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-5 M1.6 0.35 5 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.07 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-6 M1.6 0.35 6 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.078 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-8 M1.6 0.35 8 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.097 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-10 M1.6 0.35 10 2.4 0.5 0.3 4 0.1 50 0.12 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-2 M2 0.4 2 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.062 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-3 M2 0.4 3 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.079 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-4 M2 0.4 4 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.096 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-5 M2 0.4 5 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.12 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-6 M2 0.4 6 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.13 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-8 M2 0.4 8 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.17 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-10 M2 0.4 10 3 0.6 0.35 5 0.22 50 0.2 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-3 M2.5 0.45 3 4 0.8 0.55 6 0.46 50 0.12 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 4 0.8 0.55 6 0.46 50 0.14 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4 0.8 0.55 6 0.46 50 0.17 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4 0.8 0.55 6 0.46 50 0.2 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4 0.8 0.55 6 0.46 50 0.27 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4 0.8 0.55 6 0.46 50 0.34 750 825 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZCXS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化
小型精密機器

特長

  • M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

SRDマグネットドライバ
SRD

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

ヘクサロビュラねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります