• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき)

Cross Recessed Micro Pan Head Screws with Nylon Patch - Type 0-1

SNZ-TZB-ALK

  • ゆるみ止め
  • 微細

形状図

SNZ-TZB-ALK精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.5
M2.6
L
すべて
3
4
2
2.5
5
3.5
6
8
10
12
14
16
18

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZ-M1-3-TZB-ALK M1 0.25 3 1.8 0.5 0 0.01 50 0.02 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1-4-TZB-ALK M1 0.25 4 1.8 0.5 0 0.01 50 0.02 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.2-2-TZB-ALK M1.2 0.25 2 1.8 0.5 0 0.03 50 0.02 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.2-2.5-TZB-ALK M1.2 0.25 2.5 1.8 0.5 0 0.03 50 0.02 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.2-3-TZB-ALK M1.2 0.25 3 1.8 0.5 0 0.03 50 0.02 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.2-4-TZB-ALK M1.2 0.25 4 1.8 0.5 0 0.03 50 0.03 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.2-5-TZB-ALK M1.2 0.25 5 1.8 0.5 0 0.03 50 0.04 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-2-TZB-ALK M1.4 0.3 2 2 0.5 0 0.05 50 0.02 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-2.5-TZB-ALK M1.4 0.3 2.5 2 0.5 0 0.05 50 0.03 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-3-TZB-ALK M1.4 0.3 3 2 0.5 0 0.05 50 0.03 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-3.5-TZB-ALK M1.4 0.3 3.5 2 0.5 0 0.05 50 0.03 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-4-TZB-ALK M1.4 0.3 4 2 0.5 0 0.05 50 0.04 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-5-TZB-ALK M1.4 0.3 5 2 0.5 0 0.05 50 0.05 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-6-TZB-ALK M1.4 0.3 6 2 0.5 0 0.05 50 0.06 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-8-TZB-ALK M1.4 0.3 8 2 0.5 0 0.05 50 0.07 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-10-TZB-ALK M1.4 0.3 10 2 0.5 0 0.05 50 0.09 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.4-12-TZB-ALK M1.4 0.3 12 2 0.5 0 0.05 50 0.1 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-2-TZB-ALK M1.6 0.35 2 2.4 0.55 0 0.07 50 0.03 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-2.5-TZB-ALK M1.6 0.35 2.5 2.4 0.55 0 0.07 50 0.04 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-3-TZB-ALK M1.6 0.35 3 2.4 0.55 0 0.07 50 0.04 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-3.5-TZB-ALK M1.6 0.35 3.5 2.4 0.55 0 0.07 50 0.05 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-4-TZB-ALK M1.6 0.35 4 2.4 0.55 0 0.07 50 0.05 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-5-TZB-ALK M1.6 0.35 5 2.4 0.55 0 0.07 50 0.06 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-6-TZB-ALK M1.6 0.35 6 2.4 0.55 0 0.07 50 0.07 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-8-TZB-ALK M1.6 0.35 8 2.4 0.55 0 0.07 50 0.09 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-10-TZB-ALK M1.6 0.35 10 2.4 0.55 0 0.07 50 0.12 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.6-12-TZB-ALK M1.6 0.35 12 2.4 0.55 0 0.07 50 0.14 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-2-TZB-ALK M1.7 0.35 2 2.5 0.5 0 0.09 50 0.04 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-2.5-TZB-ALK M1.7 0.35 2.5 2.5 0.5 0 0.09 50 0.04 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-3-TZB-ALK M1.7 0.35 3 2.5 0.5 0 0.09 50 0.05 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-3.5-TZB-ALK M1.7 0.35 3.5 2.5 0.5 0 0.09 50 0.05 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-4-TZB-ALK M1.7 0.35 4 2.5 0.5 0 0.09 50 0.06 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-5-TZB-ALK M1.7 0.35 5 2.5 0.5 0 0.09 50 0.07 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-6-TZB-ALK M1.7 0.35 6 2.5 0.5 0 0.09 50 0.09 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-8-TZB-ALK M1.7 0.35 8 2.5 0.5 0 0.09 50 0.11 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-10-TZB-ALK M1.7 0.35 10 2.5 0.5 0 0.09 50 0.14 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-12-TZB-ALK M1.7 0.35 12 2.5 0.5 0 0.09 50 0.16 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M1.7-14-TZB-ALK M1.7 0.35 14 2.5 0.5 0 0.09 50 0.19 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-2-TZB-ALK M2 0.4 2 3 0.6 0 0.18 50 0.06 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-2.5-TZB-ALK M2 0.4 2.5 3 0.6 0 0.18 50 0.07 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-3-TZB-ALK M2 0.4 3 3 0.6 0 0.18 50 0.08 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-3.5-TZB-ALK M2 0.4 3.5 3 0.6 0 0.18 50 0.09 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-4-TZB-ALK M2 0.4 4 3 0.6 0 0.18 50 0.1 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-5-TZB-ALK M2 0.4 5 3 0.6 0 0.18 50 0.11 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-6-TZB-ALK M2 0.4 6 3 0.6 0 0.18 50 0.13 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-8-TZB-ALK M2 0.4 8 3 0.6 0 0.18 50 0.16 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-10-TZB-ALK M2 0.4 10 3 0.6 0 0.18 50 0.2 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-12-TZB-ALK M2 0.4 12 3 0.6 0 0.18 50 0.23 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-14-TZB-ALK M2 0.4 14 3 0.6 0 0.18 50 0.27 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-16-TZB-ALK M2 0.4 16 3 0.6 0 0.18 50 0.31 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2-18-TZB-ALK M2 0.4 18 3 0.6 0 0.18 50 0.35 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.5-3-TZB-ALK M2.5 0.45 3 3.8 0.9 0 0.32 50 0.14 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.5-4-TZB-ALK M2.5 0.45 4 3.8 0.9 0 0.32 50 0.17 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.5-5-TZB-ALK M2.5 0.45 5 3.8 0.9 0 0.32 50 0.2 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.5-6-TZB-ALK M2.5 0.45 6 3.8 0.9 0 0.32 50 0.22 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-2.5-TZB-ALK M2.6 0.45 2.5 4 0.8 0 0.39 50 0.14 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-3-TZB-ALK M2.6 0.45 3 4 0.8 0 0.39 50 0.15 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-3.5-TZB-ALK M2.6 0.45 3.5 4 0.8 0 0.39 50 0.16 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-4-TZB-ALK M2.6 0.45 4 4 0.8 0 0.39 50 0.19 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-5-TZB-ALK M2.6 0.45 5 4 0.8 0 0.39 50 0.22 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-6-TZB-ALK M2.6 0.45 6 4 0.8 0 0.39 50 0.25 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-8-TZB-ALK M2.6 0.45 8 4 0.8 0 0.39 50 0.31 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-10-TZB-ALK M2.6 0.45 10 4 0.8 0 0.39 50 0.37 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
SNZ-M2.6-12-TZB-ALK M2.6 0.45 12 4 0.8 0 0.39 50 0.43 2,950 3,245 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZ-TZB-ALK
本体 スティール
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番1種)。
  • M1~M2.6。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります