• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments

SNZF-TBZ

  • 微細

形状図

SNZF-TBZ精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
M1.7
M2
M2.6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZF-M1.4-2-TBZ M1.4 0.3 2 2 0.45 0 50 0.016 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.4-3-TBZ M1.4 0.3 3 2 0.45 0 50 0.024 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.4-4-TBZ M1.4 0.3 4 2 0.45 0 50 0.032 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.4-5-TBZ M1.4 0.3 5 2 0.45 0 50 0.041 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.4-6-TBZ M1.4 0.3 6 2 0.45 0 50 0.049 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.4-8-TBZ M1.4 0.3 8 2 0.45 0 50 0.066 550 605 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-2-TBZ M1.7 0.35 2 2.5 0.5 0 50 0.027 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-3-TBZ M1.7 0.35 3 2.5 0.5 0 50 0.04 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-4-TBZ M1.7 0.35 4 2.5 0.5 0 50 0.052 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-5-TBZ M1.7 0.35 5 2.5 0.5 0 50 0.065 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-6-TBZ M1.7 0.35 6 2.5 0.5 0 50 0.078 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-8-TBZ M1.7 0.35 8 2.5 0.5 0 50 0.1 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M1.7-10-TBZ M1.7 0.35 10 2.5 0.5 0 50 0.13 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-2-TBZ M2 0.4 2 3 0.6 0 50 0.038 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-3-TBZ M2 0.4 3 3 0.6 0 50 0.056 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-4-TBZ M2 0.4 4 3 0.6 0 50 0.073 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-5-TBZ M2 0.4 5 3 0.6 0 50 0.091 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-6-TBZ M2 0.4 6 3 0.6 0 50 0.11 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-8-TBZ M2 0.4 8 3 0.6 0 50 0.14 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2-10-TBZ M2 0.4 10 3 0.6 0 50 0.18 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2.6-3-TBZ M2.6 0.45 3 4 0.8 0 50 0.1 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2.6-4-TBZ M2.6 0.45 4 4 0.8 0 50 0.14 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2.6-5-TBZ M2.6 0.45 5 4 0.8 0 50 0.17 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2.6-6-TBZ M2.6 0.45 6 4 0.8 0 50 0.2 650 715 CAD カート カート 在庫品
SNZF-M2.6-8-TBZ M2.6 0.45 8 4 0.8 0 50 0.27 650 715 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZF-TBZ
本体 SWCH16A
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
  • M1.4-M2.6。
  • 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります