• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

SNZF-M2.6-4-TZB

精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種)

Cross Recessed Micro Flat Head Machine Screws - Type 0-1

  • 微細

SNZF-M2.6-4-TZBの形状図

SNZF-TZB精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種) 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZF-M2.6-4-TZB M2.6 0.45 4 4.0 0.8 0 0.53 50 0.15 550 605 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



SNZF-M2.6-4-TZBの特長

  • 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
  • M1.4~M2.6。
  • 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

SNZF-M2.6-4-TZBの材質・仕上げ

SNZF-TZB
本体 スティール
三価クロメート処理

関連サービス

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNZF-M2.6-TZBにはこのような商品があります

SNZF-TZBにはこのような商品があります