寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-M3-6-H | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.12 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-8-H | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.14 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-10-H | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.16 | 7,710 | 8,481 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-12-H | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.17 | 8,290 | 9,119 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-16-H | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 0.12 | 0.21 | 9,570 | 10,527 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-6-H | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.25 | 7,670 | 8,437 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-8-H | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.28 | 8,310 | 9,141 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.31 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.34 | 9,890 | 10,879 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-16-H | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.4 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.46 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 0.27 | 0.53 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-8-H | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.46 | 8,740 | 9,614 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.51 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.55 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-16-H | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.65 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.74 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.85 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 0.54 | 0.97 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0.95 | 0.82 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 0.95 | 0.89 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 0.95 | 1 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0.95 | 1.2 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 0.95 | 1.3 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0.95 | 1.5 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 0.95 | 1.8 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.3 | 2.26 | 1.7 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.3 | 2.26 | 1.9 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-16-H | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5.3 | 2.26 | 2.1 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.3 | 2.26 | 2.3 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.3 | 2.26 | 2.6 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.3 | 2.26 | 2.9 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.3 | 2.26 | 3.5 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPD-H | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 288℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス