寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-6-LH | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 406 | 0.21 | 20 | 0.11 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M3-8-LH | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 406 | 0.21 | 20 | 0.12 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-LH | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 406 | 0.21 | 20 | 0.14 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-LH | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 406 | 0.21 | 20 | 0.15 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-16-LH | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 406 | 0.21 | 20 | 0.17 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M3-20-LH | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 406 | 0.21 | 20 | 0.2 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-6-LH | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.2 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-8-LH | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.22 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-10-LH | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.25 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-LH | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.27 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-16-LH | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.31 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-LH | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.36 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M4-25-LH | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 760 | 0.5 | 20 | 0.41 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-6-LH | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.34 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-8-LH | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.37 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-10-LH | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.41 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-LH | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.44 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-16-LH | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.51 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-20-LH | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.6 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-25-LH | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.7 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M5-30-LH | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.65 | SKX-25 | 25 | 1277 | 0.95 | 20 | 0.8 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-10-LH | M6 | 1 | 10 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 0.63 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-12-LH | M6 | 1 | 12 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 0.68 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-16-LH | M6 | 1 | 16 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 0.79 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-20-LH | M6 | 1 | 20 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 0.89 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-25-LH | M6 | 1 | 25 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 1.1 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-30-LH | M6 | 1 | 30 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 1.16 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-M6-40-LH | M6 | 1 | 40 | 10 | 4.4 | SKX-30 | 30 | 1747 | 1.65 | 10 | 1.45 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-LH | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の低頭ボルトです。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。