• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

六角穴付きボルト(フッ素コーティング)

Socket Head Cap Screw / Fluorine Coating

SNSS-FC

  • かじり・焼きつき防止

形状図

SNSS-FC六角穴付きボルト(フッ素コーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-5-FC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 10 0.67 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-6-FC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-8-FC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.8 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-10-FC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.88 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-12-FC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 0.96 450 495 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-16-FC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 10 1.2 620 682 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M3-20-FC M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-FC M4 0.7 6 7 4 3 10 1.5 440 484 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-FC M4 0.7 8 7 4 3 10 1.7 530 583 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-FC M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 530 583 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-FC M4 0.7 12 7 4 3 10 2 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-FC M4 0.7 16 7 4 3 10 2.3 700 770 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-FC M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-FC M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 870 957 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-8-FC M5 0.8 8 8.5 5 4 10 2.5 530 583 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-10-FC M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-12-FC M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 630 693 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-16-FC M5 0.8 16 8.5 5 4 10 3.5 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-20-FC M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 830 913 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-25-FC M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-10-FC M6 1 10 10 6 5 10 4.7 690 759 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-12-FC M6 1 12 10 6 5 10 5.1 690 759 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-16-FC M6 1 16 10 6 5 10 5.8 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-20-FC M6 1 20 10 6 5 10 6.5 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-25-FC M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-30-FC M6 1 30 10 6 5 10 8.3 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-16-FC M8 1.25 16 13 8 6 10 12 1,390 1,529 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-20-FC M8 1.25 20 13 8 6 10 13 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-25-FC M8 1.25 25 13 8 6 10 15 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-30-FC M8 1.25 30 13 8 6 10 17 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-35-FC M8 1.25 35 13 8 6 10 19 2,090 2,299 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-20-FC M10 1.5 20 16 10 8 10 23 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-25-FC M10 1.5 25 16 10 8 10 25 2,540 2,794 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-30-FC M10 1.5 30 16 10 8 10 28 2,820 3,102 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M10-35-FC M10 1.5 35 16 10 8 10 30 3,140 3,454 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M10-40-FC M10 1.5 40 16 10 8 10 33 3,490 3,839 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-FC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
フッ素コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

締めつけ特性(参考)

品番:SNSS-M5-25-FC
⇒特殊表面処理ねじの特性

SNSS-FC六角穴付きボルト(フッ素コーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

材質を選ぶ(ステンレス)

かじり・焼きつき防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります