4 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ |
| 品番 | SLTS-M2-4 | SLTS-M2-4-ALK | SSTS-M2-4 | SSTS-M2.5-4 | SETS-M2-4 | SETS-M2.6-4 | SETS-M2-4-ALK | SETS-M2.6-4-ALK | SNPXS-M2-4 |
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
高締めつけトルク なべ小ねじ |
| 価格(税別) | 2,100円~ | 3,950円~ | 1,540円~ | 1,280円~ | 1,500円~ | 1,520円~ | 1,740円~ | 1,780円~ | 640円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2.5 | M2 | M2.6 | M2 | M2.6 | M2 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) |
| 品番 | SNPXS-M2.5-4 | SNZCXS-M1.4-4 | SNZCXS-M1.6-4 | SNZCXS-M2-4 | SNZCXS-M2.5-4 | SNZCXS-M1.4-4-ALK | SNZCXS-M1.6-4-ALK | SNZCXS-M2-4-ALK | SNZCXS-M2.5-4-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク なべ小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
| 価格(税別) | 720円~ | 800円~ | 800円~ | 650円~ | 750円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 3,000円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2.5 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | |||||||
| 品番 | SNFXS-M2-4 | SNFXS-M2.5-4 | |||||||
| 特長 | 高締めつけトルク 皿ボルト 省スペース |
高締めつけトルク 皿ボルト 省スペース |
|||||||
| 価格(税別) | 360円~ | 400円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | |||||||
| ねじ長さ | 4 | 4 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |