微細 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ微細
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | |||||||
| 品番 | SNZCXS | SNZCXS-ALK | |||||||
| 特長 | 精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
|||||||
| 価格(税別) | 650円~ | 2,900円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M1.4 ~ M2.5 | M1.4 ~ M2.5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNZCXS-M1.4 SNZCXS-M1.6 SNZCXS-M2 SNZCXS-M2.5 | SNZCXS-M1.4-ALK SNZCXS-M1.6-ALK SNZCXS-M2.5-ALK SNZCXS-M2-ALK |