40 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)40
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト |
| 品番 | SNCX-M4-40 | SNCX-M5-40 | SNCX-M6-40 | SNCX-M10-40 | SNCX-M12-40 | SNCXS-M4-40 | SNCXS-M6-40 | SNCXS-M8-40 | SNCXS-M10-40 |
| 特長 | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク |
| 価格(税別) | 2,000円~ | 2,250円~ | 2,350円~ | 1,200円~ | 820円~ | 1,320円~ | 2,400円~ | 1,890円~ | 1,590円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M10 | M12 | M4 | M6 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNCX-M4-40-ALK | SNCX-M5-40-ALK | SNCX-M6-40-ALK | SNCX-M10-40-ALK | SNCX-M12-40-ALK | SNCXS-M4-40-ALK | SNCXS-M6-40-ALK | SNCXS-M8-40-ALK | SNCXS-M10-40-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,480円~ | 1,580円~ | 1,960円~ | 1,740円~ | 1,150円~ | 2,400円~ | 3,760円~ | 2,560円~ | 1,920円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M10 | M12 | M4 | M6 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | |
| 品番 | SETS-M6-40 | SETS-M6-40-ALK | SPE-M6-40-LH | SPE-M6-40-SH | SPS-M6-40-LH | SPS-M6-40-SH | SPA-M6-40-LH | SPA-M6-40-SH | |
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 締めつけ穴破損防止 電気絶縁性 省スペース |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 締めつけ穴破損防止 電気絶縁性 省スペース 装飾 |
高比強度 耐熱 耐薬品 低頭 省スペース |
高比強度 耐熱 耐薬品 低頭 省スペース |
高強度 高比強度 軽量 省スペース 締めつけ穴破損防止 |
高強度 高比強度 軽量 省スペース 装飾 締めつけ穴破損防止 |
|
| 価格(税別) | 2,260円~ | 3,580円~ | 6,510円~ | 7,160円~ | 5,510円~ | 6,010円~ | 1,690円~ | 1,830円~ | |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | PEEK | PEEK | PPS | PPS | RENY | RENY | |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |