5 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNCX-M3-5 | SNCXS-M3-5 | SNCXS-M4-5 | SNCX-M3-5-ALK | SNCXS-M3-5-ALK | SNCXS-M4-5-ALK | SLTS-M2-5 | SLTS-M2.5-5 | SLTS-M2-5-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 低頭 省スペース ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 850円~ | 680円~ | 920円~ | 1,020円~ | 1,760円~ | 2,000円~ | 2,100円~ | 1,900円~ | 3,950円~ |
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M3 | M3 | M4 | M3 | M3 | M4 | M2 | M2.5 | M2 |
| ねじ長さ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ |
| 品番 | SLTS-M2.5-5-ALK | SSTS-M2-5 | SSTS-M2.5-5 | SSTS-M3-5 | SETS-M2-5 | SETS-M2.6-5 | SETS-M2-5-ALK | SETS-M2.6-5-ALK | SNPXS-M2-5 |
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
高締めつけトルク なべ小ねじ |
| 価格(税別) | 3,750円~ | 1,400円~ | 1,160円~ | 980円~ | 1,500円~ | 1,520円~ | 1,620円~ | 1,680円~ | 640円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2.5 | M2 | M2.5 | M3 | M2 | M2.6 | M2 | M2.6 | M2 |
| ねじ長さ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) |
| 品番 | SNPXS-M2.5-5 | SNPXS-M3-5 | SNZCXS-M1.4-5 | SNZCXS-M1.6-5 | SNZCXS-M2-5 | SNZCXS-M2.5-5 | SNZCXS-M1.4-5-ALK | SNZCXS-M1.6-5-ALK | SNZCXS-M2-5-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク なべ小ねじ |
高締めつけトルク なべ小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
精密機器用 平小ねじ |
| 価格(税別) | 760円~ | 640円~ | 800円~ | 800円~ | 650円~ | 750円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2.5 | M3 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M1.4 | M1.6 | M2 |
| ねじ長さ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) | |
| 品番 | SNZCXS-M2.5-5-ALK | SNFXS-M2-5 | SNFXS-M2.5-5 | SNFXS-M3-5 | SNFX-M3-5-TZB | SNFX-M3-5-TBZ | SNFX-M3-5-TZB-ALK | SNFX-M3-5-TBZ-ALK | |
| 特長 | 精密機器用 平小ねじ |
高締めつけトルク 皿ボルト 省スペース |
高締めつけトルク 皿ボルト 省スペース |
高締めつけトルク 皿ボルト 省スペース |
高締めつけトルク 皿ボルト |
高締めつけトルク 皿ボルト |
高締めつけトルク 皿ボルト ナイロン溶着 |
高締めつけトルク 皿ボルト ナイロン溶着 |
|
| 価格(税別) | 3,000円~ | 400円~ | 420円~ | 340円~ | 400円~ | 500円~ | 400円~ | 550円~ | |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール | スティール | |
| ねじの呼び | M2.5 | M2 | M2.5 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| ねじ長さ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |