M3 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||
| 品番 | SEQ-M3-TZB-ALK | SEQ-M3-TBZ-ALK | SEQS-M3-ALK | ||||||
| 特長 | 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
||||||
| 価格(税別) | 1,750円~ | 1,900円~ | 2,450円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | 黒色三価クロメート処理 | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SEQ-M3-10-TZB-ALK SEQ-M3-12-TZB-ALK SEQ-M3-6-TZB-ALK SEQ-M3-8-TZB-ALK | SEQ-M3-10-TBZ-ALK SEQ-M3-12-TBZ-ALK SEQ-M3-6-TBZ-ALK SEQ-M3-8-TBZ-ALK | SEQS-M3-10-ALK SEQS-M3-6-ALK SEQS-M3-8-ALK |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質