35 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)35
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト |
| 品番 | SNCX-M4-35 | SNCX-M5-35 | SNCX-M6-35 | SNCX-M8-35 | SNCX-M10-35 | SNCX-M12-35 | SNCXS-M4-35 | SNCXS-M5-35 | SNCXS-M6-35 |
| 特長 | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク |
| 価格(税別) | 1,850円~ | 1,950円~ | 2,150円~ | 1,440円~ | 1,110円~ | 740円~ | 1,240円~ | 1,620円~ | 2,160円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M4 | M5 | M6 |
| ねじ長さ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNCXS-M8-35 | SNCXS-M10-35 | SNCX-M4-35-ALK | SNCX-M5-35-ALK | SNCX-M6-35-ALK | SNCX-M8-35-ALK | SNCX-M10-35-ALK | SNCX-M12-35-ALK | SNCXS-M4-35-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,730円~ | 1,440円~ | 1,420円~ | 1,440円~ | 1,940円~ | 2,400円~ | 1,640円~ | 1,080円~ | 2,320円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M4 |
| ねじ長さ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNCXS-M5-35-ALK | SNCXS-M6-35-ALK | SNCXS-M8-35-ALK | SNCXS-M10-35-ALK | SETS-M6-35 | SETS-M6-35-ALK | SNFX-M6-35-TZB | SNFX-M6-35-TBZ | SNFX-M6-35-TZB-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
高締めつけトルク 皿ボルト |
高締めつけトルク 皿ボルト |
高締めつけトルク 皿ボルト ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 2,700円~ | 3,520円~ | 2,400円~ | 1,780円~ | 2,120円~ | 3,440円~ | 2,740円~ | 3,440円~ | 2,110円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M5 | M6 | M8 | M10 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| ねじ長さ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||||
| 品番 | SNFX-M6-35-TBZ-ALK | ||||||||
| 特長 | 高締めつけトルク 皿ボルト ナイロン溶着 |
||||||||
| 価格(税別) | 3,610円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| ねじの呼び | M6 | ||||||||
| ねじ長さ | 35 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |