• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

Plastic Low Profile Hexalobular Socket Head Screws - PEEK

SPE-LH

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 締めつけ穴破損防止
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-LH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ 穴の番号 No. 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-M3-6-LH M3 0.5 6 5.5 2.4 SKX-10 10 406 0.21 20 0.11 1,420 1,562 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M3-8-LH M3 0.5 8 5.5 2.4 SKX-10 10 406 0.21 20 0.12 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-10-LH M3 0.5 10 5.5 2.4 SKX-10 10 406 0.21 20 0.14 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-12-LH M3 0.5 12 5.5 2.4 SKX-10 10 406 0.21 20 0.15 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SPE-M3-16-LH M3 0.5 16 5.5 2.4 SKX-10 10 406 0.21 20 0.17 2,320 2,552 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M3-20-LH M3 0.5 20 5.5 2.4 SKX-10 10 406 0.21 20 0.2 3,100 3,410 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M4-6-LH M4 0.7 6 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.2 2,040 2,244 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M4-8-LH M4 0.7 8 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.22 2,100 2,310 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M4-10-LH M4 0.7 10 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.25 2,180 2,398 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-12-LH M4 0.7 12 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.27 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-16-LH M4 0.7 16 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.31 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
SPE-M4-20-LH M4 0.7 20 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.36 3,100 3,410 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M4-25-LH M4 0.7 25 7 3.1 SKX-20 20 760 0.5 20 0.41 4,260 4,686 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-6-LH M5 0.8 6 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.34 3,500 3,850 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-8-LH M5 0.8 8 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.37 3,500 3,850 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-10-LH M5 0.8 10 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.41 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SPE-M5-12-LH M5 0.8 12 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.44 4,260 4,686 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-16-LH M5 0.8 16 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.51 4,600 5,060 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-20-LH M5 0.8 20 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.6 5,360 5,896 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-25-LH M5 0.8 25 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.7 6,140 6,754 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M5-30-LH M5 0.8 30 8.5 3.65 SKX-25 25 1277 0.95 20 0.8 8,420 9,262 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-10-LH M6 1 10 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 0.63 3,660 4,026 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-12-LH M6 1 12 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 0.68 3,660 4,026 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-16-LH M6 1 16 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 0.79 3,660 4,026 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-20-LH M6 1 20 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 0.89 4,220 4,642 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-25-LH M6 1 25 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 1.1 5,580 6,138 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-30-LH M6 1 30 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 1.16 6,330 6,963 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-M6-40-LH M6 1 40 10 4.4 SKX-30 30 1747 1.65 10 1.45 6,510 7,161 CAD カート カート 実働5日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-LH
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の低頭ボルトです。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナット・ワッシャSPE-NSPE-Wがあります。SPE-NSPE-W

SPE-LH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SPE-LH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SPE-LH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SPE-LH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SRDマグネットドライバSRD

SPE-LH樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります