4 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | 六角穴付き脱落防止ねじ | 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) |
| 品番 | SNPI3S-M2-4 | SNPI3S-M2.5-4 | SNPI3S-M3-4 | SSC-M3-4 | SSC-M3-4-UCL | SSC-M3-4-SET | SSCZS-M1.4-4 | SSCZS-M1.6-4 | SSCZS-M1.7-4 |
| 特長 | 座金組込み I=3 |
座金組込み I=3 |
座金組込み I=3 |
スタンダード 脱落防止・紛失防止 |
脱落防止・紛失防止 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
スタンダード 脱落防止・紛失防止 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
| 価格(税別) | 220円~ | 220円~ | 400円~ | 190円~ | 220円~ | 2,970円~ | 350円~ | 350円~ | 350円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M3 | M3 | M3 | M3 | M1.4 | M1.6 | M1.7 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | ||||||||
| 品番 | SSCZS-M2-4 | ||||||||
| 特長 | 精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
||||||||
| 価格(税別) | 350円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M2 | ||||||||
| ねじ長さ | 4 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |