M2.6 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | ||||||
| 品番 | SRTSQ-M2.6-TZB | SRTSQ-M2.6-TZB-ALK | SSCZS-M2.6 | ||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
||||||
| 価格(税別) | 540円~ | 1,000円~ | 360円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | - | ||||||
| ねじの呼び | M2.6 | M2.6 | M2.6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SRTSQ-M2.6-5-TZB SRTSQ-M2.6-6-TZB SRTSQ-M2.6-8-TZB | SRTSQ-M2.6-5-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-6-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-8-TZB-ALK | SSCZS-M2.6-10 SSCZS-M2.6-6 SSCZS-M2.6-8 |