微細 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ微細
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | ||||||||
| 品番 | SSCZS | ||||||||
| 特長 | 精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
||||||||
| 価格(税別) | 350円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M1.4 ~ M2.6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SSCZS-M1.4 SSCZS-M1.6 SSCZS-M1.7 SSCZS-M2 SSCZS-M2.5 SSCZS-M2.6 |