M2.5 紛失防止
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | ||||||
| 品番 | SNPI1S-M2.5 | SNPI3S-M2.5 | SSCZS-M2.5 | ||||||
| 特長 | 座金組込み I=1 |
座金組込み I=3 |
精密機器用 脱落防止・紛失防止 |
||||||
| 価格(税別) | 160円~ | 220円~ | 350円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M2.5 | M2.5 | M2.5 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNPI1S-M2.5-10 SNPI1S-M2.5-12 SNPI1S-M2.5-16 SNPI1S-M2.5-5 SNPI1S-M2.5-6 SNPI1S-M2.5-8 | SNPI3S-M2.5-10 SNPI3S-M2.5-12 SNPI3S-M2.5-16 SNPI3S-M2.5-20 SNPI3S-M2.5-4 SNPI3S-M2.5-5 SNPI3S-M2.5-6 SNPI3S-M2.5-8 | SSCZS-M2.5-10 SSCZS-M2.5-6 SSCZS-M2.5-8 |